• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Obdelava slik/identifikacija
  3. RFID
  4. ID značke
  5. E80343

RFID značka

E80343

ID-TAG/90X34x7/06

RFID značka

E80343

ID-TAG/90X34x7/06

  • Značka RFID 13,56 MHz - ISO15693
  • Zanesljivo kodiranje nosilcev obdelovancev in izdelkov
  • Primerne značke za namestitev na kovinske in nekovinske materiale
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Delovna temperatura (aktivna) [°C] -25...85
Največja temperatura (pasivna) [°C] 85
Električni podatki
Delovna frekvenca [MHz] 13,56
Velikost pomnilnika [bit] 896
Tip pomnilnika EEPROM
Vrsta čipa ICODE SLIX
Število blokov 28
Velikost bloka [Byte] 4
Edinstvena identifikacijska številka (UID) [Byte] 8
Standard RFID ISO 15693
Maks. cikli branja neomejeno
Maks. cikli pisanja 100000
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...85
Skladiščna temperatura [°C] -40...85
Zaščita IP 68
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Odpornost proti vibracijam
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Dovoljenje za radijske signale ISO 15693
Mehanski podatki
Teža [g] 117
Vrsta montaže Namestitev na kovinske in nekovinske materiale; (zategovanje vijakov ; lepljenje na površino ; V primeru namestitve na kovino namestite na površino plosko stran)
Mere [mm] 90 x 34 x 7
Materiali ABS
Opombe
Embalažna enota 5 Kosov
Drugi podatki
razdalja za branje pri namestitvi na nekovino (mm)
ANT410 / DTI410 -
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 -
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 25
ANT513 / DTI513 / DTC510 50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 20
ANT600 / DTI600 95
razdalja branje, kadar je nameščen na kovino(mm)
ANT410 / DTI410 10
ANT411 / DTI411 15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 40
ANT513 / DTI513 / DTC510 55
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 25
ANT600 / DTI600 80