RFID značka
E80384
ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit
RFID značka
E80384
ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit
- Značka RFID 13,56 MHz - ISO15693
- Zanesljivo kodiranje nosilcev obdelovancev in izdelkov
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
Območje uporabe
Delovna temperatura (aktivna) [°C] | -40...85 |
---|---|
Največja temperatura (pasivna) [°C] | 90 |
Električni podatki
Delovna frekvenca [MHz] | 13,56 |
---|---|
Velikost pomnilnika [bit] | 1024 |
Tip pomnilnika | EEPROM |
Vrsta čipa | ICODE SLIX |
Število blokov | 28 |
Velikost bloka [Byte] | 4 |
Edinstvena identifikacijska številka (UID) [Byte] | 8 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Maks. cikli branja | neomejeno |
Maks. cikli pisanja | 100000 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...90 |
Zaščita | IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||
Dovoljenje za radijske signale | ISO 15693 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 11,55 |
---|---|
Vrsta montaže | namestitev na nekovinske materiale; (zategovanje vijakov ; lepljenje na površino) |
Mere [mm] | Ø 50 / L = 3 |
Materiali | PPA črn |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Drugi podatki
razdalja za branje pri namestitvi na nekovino (mm)
ANT410 / DTI410 | 15 |
ANT411 / DTI411 | 25 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 15 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 50 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 35 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 65 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 90 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 50 |
ANT600 / DTI600 | 190 |