• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Obdelava slik/identifikacija
  3. RFID
  4. ID značke
  5. E80385

RFID značka

E80385

ID-TAG/D4X22/03 - 2528 bit

RFID značka

E80385

ID-TAG/D4X22/03 - 2528 bit

  • Značka RFID 13,56 MHz - ISO15693
  • Zanesljivo kodiranje nosilcev obdelovancev in izdelkov
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Uporaba Kodiranje nosilcev obdelovancev v vodenih transportnih sistemih
Delovna temperatura (aktivna) [°C] -20...85
Največja temperatura (pasivna) [°C] 90
Električni podatki
Delovna frekvenca [MHz] 13,56
Velikost pomnilnika [bit] 896
Tip pomnilnika EEPROM
Vrsta čipa ICODE SLIX
Število blokov 28
Velikost bloka [Byte] 4
Edinstvena identifikacijska številka (UID) [Byte] 8
Standard RFID ISO 15693
Maks. cikli branja neomejeno
Maks. cikli pisanja 100000
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...85
Skladiščna temperatura [°C] -40...90
Zaščita IP 68
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Odpornost proti vibracijam
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Dovoljenje za radijske signale ISO 15693
Mehanski podatki
Teža [g] 1,85
Vrsta montaže namestitev na nekovinske materiale; (lepljenje na površino)
Mere [mm] Ø 4 / L = 22
Materiali steklo
Opombe
Embalažna enota 10 Kosov
Drugi podatki
razdalja za branje pri namestitvi na nekovino (mm)
ANT410 / DTI410 5
ANT411 / DTI411 10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 30
ANT513 / DTI513 / DTC510 40
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 10
ANT600 / DTI600 -