RFID značka
E80387
ID-TAG/Tear Shape/06
RFID značka
E80387
ID-TAG/Tear Shape/06
- Značka RFID 13,56 MHz - ISO15693
- Ključne značke za sprostitev stroja ali obrata
- Za uporabo v industriji živil in pijač
Območje uporabe
Uporaba | Kodiranje nosilcev obdelovancev v vodenih transportnih sistemih |
---|---|
Delovna temperatura (aktivna) [°C] | -25...55 |
Največja temperatura (pasivna) [°C] | 75 |
Električni podatki
Delovna frekvenca [MHz] | 13,56 |
---|---|
Velikost pomnilnika [bit] | 896 |
Tip pomnilnika | EEPROM |
Vrsta čipa | ICODE SLIX |
Število blokov | 28 |
Velikost bloka [Byte] | 4 |
Edinstvena identifikacijska številka (UID) [Byte] | 8 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Maks. cikli branja | neomejeno |
Maks. cikli pisanja | 100000 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...55 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...75 |
Zaščita | IP 66 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||
Dovoljenje za radijske signale | ISO 15693 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 21,6 |
---|---|
Vrsta montaže | namestitev na nekovinske materiale; (pritrdilno ušesce) |
Mere [mm] | 40 x 31 x 4,8 |
Materiali | ABS |
Opombe
Embalažna enota | 5 Kosov |
---|
Drugi podatki
razdalja za branje pri namestitvi na nekovino (mm)
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 20 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 15 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 40 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 30 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 45 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 60 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 30 |
ANT600 / DTI600 | 80 |