• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Razdelilne omarice
  4. Razdelilne omarice
  5. EBC006

Razdelilna omarica

EBC006

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

Razdelilna omarica

EBC006

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

  • Odporno na olja in hladilna sredstva
  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
  • Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • LED lučke so jasno vidne tudi pri močni svetlobi
  • ce
  • ukca
  • cul
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] 4
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 12
Izhodi
Električna izvedba PNP
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev UL
Enclosure type Type 1
Mehanski podatki
Teža [g] 240,5
Mere [mm] 33 x 60 x 125
Materiali PA
Material ulitega dela PA
Število vrat v razdelilni omarici 6
Vrsta spojnika M12
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 6 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Pribor
V sklopu dobave
Zaščitne kapice: 2
nalepke: 6
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - Priključek
Priključek Spojnik: 1 x M23; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm
Električni priključek - reža
Spojnik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm