• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Razdelilne omarice
  4. Razdelilne omarice
  5. EBC011

Razdelilna omarica

EBC011

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Razdelilna omarica

EBC011

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

  • Odporno na olja in hladilna sredstva
  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
  • Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Visoka odpornost na udarce in vibracije
  • ce
  • ukca
  • cul
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] 4
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev UL
Enclosure type Type 1
Mehanski podatki
Teža [g] 303,5
Mere [mm] 33 x 60 x 152
Materiali PA
Material ulitega dela PA
Število vrat v razdelilni omarici 8
Vrsta spojnika M12
Pribor
V sklopu dobave
Zaščitne kapice: 2
nalepke: 8
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - Priključek
Priključek Spojnik: 1 x M23; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm
Električni priključek - reža
Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm