• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Razdelilne omarice
  4. Razdelilne omarice
  5. EBC040

Razdelilna omarica

EBC040

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

Razdelilna omarica

EBC040

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

  • ce
  • ukca
  • cul
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 30 AC/DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] 4
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 12
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Temperatura okolja (premikanje) [°C] -5...60
Zaščita IP 67; IP 68
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev UL
Enclosure type Type 1
Mehanski podatki
Teža [g] 1470,5
Mere [mm] 22 x 54 x 100
Materiali PA
Material ulitega dela PA
Število vrat v razdelilni omarici 6
Vrsta spojnika M12
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 10 x premer kabla
Ciklos upogibanja > 2 Mio.
Pribor
V sklopu dobave
Zaščitne kapice: 2
nalepke: 6
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M23, kotno; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm
Električni priključek
Priključek Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - reža
Spojnik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm