• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Razdelilne omarice
  4. Razdelilne omarice
  5. EBC045

Razdelilna omarica

EBC045

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Razdelilna omarica

EBC045

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

  • Kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Odporno na olja in hladilna sredstva
  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
  • Jasno vidne LED lučke za prikaz stanja preklopa in delovanja
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 15...30 DC
Zaščitni razred III
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] 1
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 1
Izhodi
Električna izvedba PNP
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Temperatura okolja (premikanje) [°C] -5...60
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 125
Mere [mm] 28,8 x 30 x 129,5
Materiali PBT-GF20; medenina ponikljano
Material ulitega dela PBT-GF 20 / medenina, ponikljano
Število vrat v razdelilni omarici 8
Vrsta spojnika M8
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 8 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - Priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; Oblikovano telo: PBT-GF 20 / medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm
Električni priključek - reža
Spojnik: 8 x M8; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT-GF 20 / medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm