• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Razdelilne omarice
  4. Razdelilne omarice
  5. EBC046

Razdelilna omarica

EBC046

ZDO8H05HMSS0020H19

Razdelilna omarica

EBC046

ZDO8H05HMSS0020H19

  • Odporno na olja in hladilna sredstva
  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
  • Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Jasno vidne LED lučke za prikaz stanja preklopa in delovanja
  • ce
  • ukca
  • cul
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] 4
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 12
Izhodi
Električna izvedba PNP
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Temperatura okolja (premikanje) [°C] -5...60
Zaščita IP 67; IP 68
Mehanski podatki
Teža [g] 2962
Mere [mm] 22 x 54 x 127
Materiali PA
Material ulitega dela PA
Število vrat v razdelilni omarici 8
Vrsta spojnika M12
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 10 x premer kabla
Ciklos upogibanja > 2 Mio.
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 16 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Pribor
V sklopu dobave
Zaščitne kapice: 2
nalepke: 8
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 20 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - reža
Priključek Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm