Razdelilna omarica
EBC055
ZDO8F039MSS0010H10
Razdelilna omarica
EBC055
ZDO8F039MSS0010H10
- Kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
- Odporno na olja in hladilna sredstva
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
- Jasno vidne LED lučke za prikaz stanja preklopa in delovanja
Območje uporabe
Posebna značilnost | Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] | 2 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 6 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | -5...60 |
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 879 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | PBT-GF20; medenina ponikljano | ||||||||
Material ulitega dela | PBT-GF 20 / medenina, ponikljano | ||||||||
Število vrat v razdelilni omarici | 8 | ||||||||
Vrsta spojnika | M8 | ||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm ) |
Električni priključek - reža
Priključek | Spojnik: 8 x M8; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT-GF 20 / medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno |
---|