• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Razdelilne omarice
  4. Razdelilne omarice
  5. EBC060

Razdelilna omarica

EBC060

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Razdelilna omarica

EBC060

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

  • Kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Odporno na olja in hladilna sredstva
  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
  • Jasno vidne LED lučke za prikaz stanja preklopa in delovanja
  • ce
  • ukca
  • cul
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred III
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] 2
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 2
Izhodi
Električna izvedba NPN
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Temperatura okolja (premikanje) [°C] -5...60
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68; (1 m / 7 dni)
Mehanski podatki
Teža [g] 88
Mere [mm] 23,7 x 30 x 85,4
Materiali PBT-GF20; medenina ponikljano
Material ulitega dela PBT-GF 20 / medenina, ponikljano
Število vrat v razdelilni omarici 4
Vrsta spojnika M8
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 4 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Pribor
Dodatki (izbirno)
Adapter vodila DIN:, E73006
Zaporna kapica: M8, E73005
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - Priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT-GF 20 / medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno
Električni priključek - reža
Spojnik: 4 x M8; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT-GF 20 / medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno