• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Razdelilne omarice
  4. Razdelilne omarice
  5. EBC061

Razdelilna omarica

EBC061

ZDO4F049MSJ0005H10

Razdelilna omarica

EBC061

ZDO4F049MSJ0005H10

  • Kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Odporno na olja in hladilna sredstva
  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
  • Jasno vidne LED lučke za prikaz stanja preklopa in delovanja
  • ce
  • ukca
  • cul
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred III
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] 2
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 6
Izhodi
Električna izvedba NPN
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...80
Temperatura okolja (premikanje) [°C] -5...60
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68
Mehanski podatki
Teža [g] 470,5
Mere [mm] 20 x 30 x 85,5
Materiali PBT-GF20; medenina ponikljano
Material ulitega dela PBT-GF 20 / medenina, ponikljano
Število vrat v razdelilni omarici 4
Vrsta spojnika M8
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 10 x premer kabla
Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
Ciklos upogibanja > 5 Mio.
Torzijska trdnost ± 180 °/m
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 8 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Pribor
Dodatki (izbirno)
Adapter vodila DIN:, E73006
Zaporna kapica: M8, E73005
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR, črn, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm )
Električni priključek - reža
Priključek Spojnik: 4 x M8; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT-GF 20 / medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno