• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Y-razdelilniki
  4. Y-razdelilniki
  5. EBC112

Y-razdelilnik

EBC112

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS

Y-razdelilnik

EBC112

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS

  • Za uporabo pri vrstah uporabe z več vhodi in izhodi, kjer je prostor omejen
  • Vizualne in otipljive oznake na vratih
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
Posebna značilnost brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Zaščitni razred III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 3
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Opomba o temperaturi okolice
cULus: ...65 °C
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev UL
oskrba z napetostjo Class 2
Številka datoteke UL E191684
Mehanski podatki
Teža [g] 30,2
Materiali ohišje: PA oranžno; Tesnilo: FKM
Material slepe matice medenina, ponikljano
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm