• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Y-razdelilniki
  4. Y-razdelilniki
  5. EBC116

Y-razdelilnik

EBC116

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Y-razdelilnik

EBC116

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

  • Za uporabo pri vrstah uporabe z več vhodi in izhodi, kjer je prostor omejen
  • Vizualne in otipljive oznake na vratih
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
Posebna značilnost brez silikona; pozlačeni kontakti
Uporaba logična funkcija ALI
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] 4
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Skupni nazivni tok (UL) [A] 3
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Opomba o temperaturi okolice
cULus: ...65 °C
Skladiščna temperatura [°C] -25...55
Vlažnost pri skladiščenju [%] 10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom
1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanski podatki
Teža [g] 36,9
Materiali ohišje: PA oranžno; Tesnilo: FKM
Material slepe matice medenina, ponikljano
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 2 x M12; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm