Y-razdelilnik
EBC117
ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS
Y-razdelilnik
EBC117
ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS
- Za uporabo pri vrstah uporabe z več vhodi in izhodi, kjer je prostor omejen
- Vizualne in otipljive oznake na vratih
- Odporno na olja in hladilna sredstva
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] | 4 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...55 | |
Vlažnost pri skladiščenju [%] | 10...100 | |
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom |
|
|
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanski podatki
Teža [g] | 37,2 |
---|---|
Materiali | ohišje: PA oranžno; Tesnilo: FKM |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 2 x M12; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm |