Y-razdelilnik
EBC162
ZDO2H020MSS0000-00STGH040MSS-
Y-razdelilnik
EBC162
ZDO2H020MSS0000-00STGH040MSS-
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] | 4 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...55 | |
Vlažnost pri skladiščenju [%] | 10...100 | |
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom |
|
|
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanski podatki
Teža [g] | 35,8 |
---|---|
Materiali | ohišje: PA oranžno; Tesnilo: FKM |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|