Y-razdelilnik
EBF012
ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS
Y-razdelilnik
EBF012
ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS
- Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
- Brez halogenov in silikona
- Vizualne in otipljive oznake na vratih
- Visoka stopnja zaščite za zahteve industrije živil in pijač
- Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 3 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev UL |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 28,7 |
---|---|
Materiali | ohišje: PA sivo; Brez halogenov; Tesnilo: EPDM |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
, PUR; ognjevaren (IEC 60332-2, UL: FT2) |
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm; Upoštevajte maksimalno vrednost nasprotne enote! |