• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Razdelilne omarice
  4. Razdelilne omarice
  5. EBT004

Razdelilna omarica

EBT004

ZDO8H050VAS0015E19

Razdelilna omarica

EBT004

ZDO8H050VAS0015E19

  • Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve industrije živil in pijač
  • Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
  • ce
  • ukca
  • cul
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] 4
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 12
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Temperatura okolja (premikanje) [°C] -5...60
Zaščita IP 67; IP 68
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev UL
Enclosure type Type 1
Mehanski podatki
Teža [g] 2875
Mere [mm] 22 x 54 x 127
Materiali ohišje: PA
Število vrat v razdelilni omarici 8
Vrsta spojnika M12
Pribor
V sklopu dobave
Zaščitne kapice: 2
nalepke: 8
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 15 m, PVC, črn, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm²
Električni priključek - reža
Priključek Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm