• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Razdelilne omarice
  4. Razdelilne omarice
  5. EBT005

Razdelilna omarica

EBT005

ZDO8H050VAS000---KA

Razdelilna omarica

EBT005

ZDO8H050VAS000---KA

  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve industrije živil in pijač
  • Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] 2
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 12
Izhodi
Električna izvedba PNP
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Temperatura okolja (premikanje) [°C] -5...60
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 404,5
Mere [mm] 49,4 x 60 x 187
Materiali medenina ponikljano; ohišje: PBT-GF30
Število vrat v razdelilni omarici 8
Vrsta spojnika M12
Pribor
V sklopu dobave
Zaščitne kapice: 2
nalepke: 10
orodje za sestavljanje kletkastih sponk
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - Priključek
Priključek terminali, signal: 16 x 0,34...0,75 mm²; Kabelska uvodnica: M20x1,5
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm
Električni priključek - reža
Spojnik: 8 x M12; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm