• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Y-razdelilniki
  4. Y-razdelilniki
  5. EBT011

Y-razdelilnik

EBT011

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS

Y-razdelilnik

EBT011

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS

  • Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
  • Za uporabo pri vrstah uporabe z več vhodi in izhodi, kjer je prostor omejen
  • Vizualne in otipljive oznake na vratih
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve industrije živil in pijač
  • Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
  • ce
  • ukca
  • cul
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; pozlačeni kontakti
Uporaba logična funkcija IN
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] 4
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...100
Opomba o temperaturi okolice
cULus: ...65 °C
Skladiščna temperatura [°C] -25...55
Vlažnost pri skladiščenju [%] 10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom
1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev UL
oskrba z napetostjo Class 2
Številka datoteke UL E191684
Mehanski podatki
Teža [g] 35,5
Materiali ohišje: PA oranžno; Tesnilo: EPDM
Material slepe matice nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 2 x M12; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm