• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Možnost konfiguracije
  4. Kompleti vtičev in elementov za ožičenje
  5. EC0702

Spojnik AMP z možnostjo ožičenja

EC0702

ecomatConnection Set Code-B

Spojnik AMP z možnostjo ožičenja

EC0702

ecomatConnection Set Code-B

  • Za zanesljiv prenos signalov krmilnikov in modulov
  • Primerno za uporabo pri premičnih strojih
  • Ohišje s spojkami AMP za ožičenje
  • Spojniki s spojko, priloženo enoti
  • Spojnik z možnostjo zaklepa z zaščito pred obratno polarnostjo
Pogoji okolja
Zaščita IP 67; (samo v povezavi z zatesnjevanjem posameznih jeder (ni priloženo))
Mehanski podatki
Teža [g] 75,3
Mere [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov