- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli naprave za krmilne sisteme
- Priključni kabli naprave za krmilne sisteme
- EC0705
Priključni kabel s spojnikom AMP
EC0705
ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m
Priključni kabel s spojnikom AMP
EC0705
ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m
- Spojnik AMP z možnostjo zaklepa z zaščito pred obratno polarnostjo
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 36 DC |
---|---|
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...105 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 896 |
---|---|
Mere [mm] | 10 x 10 x 10 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 2,5 m, PVC; FLRY-B; 32 x 0,5 mm² + 5 x 1,0 mm² + 3 x 2,5 mm² |
Električni priključek - spojnik AMP
Video | Spojnik: 1 x AMP-Junior Timer; Oblikovano telo: PBT, črn |
---|