• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli naprave za krmilne sisteme
  4. Priključni kabli naprave za krmilne sisteme
  5. EC0710

Priključni kabel s spojnikom AMP

EC0710

ecomatCable/57p/2.5m/Code-A

Priključni kabel s spojnikom AMP

EC0710

ecomatCable/57p/2.5m/Code-A

  • Za zanesljiv prenos signalov krmilnikov in modulov
  • Široko območje delovne temperature
  • Za uporabo v premičnih strojih in zlasti v neugodnih industrijskih okoljih
  • Spojnik AMP z možnostjo zaklepa z zaščito pred obratno polarnostjo
  • 81-polni spojnik AMP z A-kodiranjem
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 36 DC
Pogoji okolja
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 1419,5
Mere [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 2,5 m