- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli naprave za krmilne sisteme
- Priključni kabli naprave za krmilne sisteme
- EC0711
Priključni kabel s spojnikom AMP
EC0711
ecomatCable/81p/2.5m/Code-A
Priključni kabel s spojnikom AMP
EC0711
ecomatCable/81p/2.5m/Code-A
- Za zanesljiv prenos signalov krmilnikov in modulov
- Široko območje delovne temperature
- Za uporabo v premičnih strojih in zlasti v neugodnih industrijskih okoljih
- Spojnik AMP z možnostjo zaklepa z zaščito pred obratno polarnostjo
- 81-polni spojnik AMP z A-kodiranjem
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 36 DC |
---|
Pogoji okolja
Zaščita | IP 67 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 1796,4 |
---|---|
Mere [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 2,5 m |