• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Zaščita naprave
  4. Zaščitni moduli
  5. EC2015

Load-Dump modul

EC2015

R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC

Load-Dump modul

EC2015

R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC

  • Učinkovita zaščita elektronskih naprav in komponent pred največjimi napetostmi
  • Za uporabo sistemov v kabini premičnih strojev
  • Priključitev prek 6,3-milimetrskega spojnika s ploskimi pini
  • ce
  • ukca
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 12 DC
Mehanski podatki
Teža [g] 197,5
Mere [mm] 64,5 x 96 x 33
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov