- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji vibracij
- Pribor
- EC2080
Ethernetni priključni kabel
EC2080
R360/PDM360/CROSS-CABLE
Ethernetni priključni kabel
EC2080
R360/PDM360/CROSS-CABLE
- Zanesljiv prenos signala za naprave z ethernetnim vmesnikom
- Za hitro in preprosto nastavitev parametrov in namestitev
Območje uporabe
Izvedba | ethernetni kabel |
---|---|
Uporaba | Križni priključni (patch) kabel; Patch kabel |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 20 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 70,8 |
---|---|
Materiali | PUR |
Material ulitega dela | PUR |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 2 m, PVC, sivo, Ø 6 mm |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 2 x RJ45, ravno; Oblikovano telo: PUR |
---|