• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli naprave za krmilne sisteme
  4. Priključni kabli naprave za krmilne sisteme
  5. EC2086

Priključni kabel s spojnikom AMP

EC2086

R360/CABLE/1,2M

Priključni kabel s spojnikom AMP

EC2086

R360/CABLE/1,2M

  • Zanesljiva povezava krmilnikov in dialognih enot
  • Široko območje delovne temperature
  • Za uporabo v premičnih strojih in zlasti v neugodnih industrijskih okoljih
  • Spojnik AMP z možnostjo zaklepa z zaščito pred obratno polarnostjo
  • ce
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 30 AC / 36 DC
Mehanski podatki
Teža [g] 800,7
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 1,2 m; 1 mm²
Spojnik: 1 x AMP