• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Zagonski kabli z vtičem ventila
  5. EC2088

Zagonski kabel z vtičem ventila

EC2088

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

Zagonski kabel z vtičem ventila

EC2088

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

  • Zanesljiva priključitev ventilov na terenu
  • Upognjeni tip za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Široko območje delovne temperature
  • Robustni pravokotni spojnik
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost Brez halogenov
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 250 AC/DC
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Opomba o temperaturi okolice
vtič ventila: -30 ... 90 °C
priključek M12: -25 ... 90 °C
Zaščita IP 65; (vtični priključek M12: IP65, IP67, IP68, IP69K)
Mehanski podatki
Teža [g] 82
Material ulitega dela PA-GF, Brez halogenov / TPU, Brez halogenov
Material slepe matice jeklo, pocinkano / medenina, ponikljano
Tesnilni material NBR / CR
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: PA-GF, Brez halogenov, črn; Zaklep: jeklo, pocinkano; Tesnilo: NBR / CR; Kontakti: medenina; Pritezni vrtilni moment: 0,5...0,6 Nm
Električni priključek - Kabel
Priključek Kabel: 0,24 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, Brez halogenov, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm