Kombinirana antena za navigacijo in radio
EC2116
R360/CANremote/ANTENNA/DUAL
Kombinirana antena za navigacijo in radio
EC2116
R360/CANremote/ANTENNA/DUAL
- Za sprejem GPS podatkov in komunikacijo v mobilnih omrežjih
- z integriranim ojačevalnikom
- Zelo zmogljivi vmesnik CAN za različna komunikacijska opravila
- Robustna zasnova za uporabo v premičnih strojih
- Plosko ohišje za namestitev na streho vozil in premičnih strojev
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | prek notranje žice povezave GPS |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 30 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 66; (ko je nameščeno (zunanje tesnilo in O-obroč v navojnem območju)) |
Mehanski podatki
Teža [g] | 156,9 |
---|---|
Vrsta montaže | Gewinde |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | < 5 |
Opombe
Opombe |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Kabel: 3 m |
Električni priključek - GPS
Spojnik: SMA |
Električni priključek - GSM
Spojnik: FME |