kombinirana antena za WLAN in Bluetooth
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
kombinirana antena za WLAN in Bluetooth
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
- Za prejemanje in pošiljanje podatkov prek funkcij WLAN in Bluetooth
- z integriranim ojačevalnikom
- Robustna zasnova za uporabo v premičnih strojih
- Plosko ohišje za namestitev na streho vozil in premičnih strojev
Vmesniki
Frekvenčni pas | 2400...2480 MHz (802.11b/g/n); 5150...5852 MHz (802.11a/h/j/n/ac) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta spojnika | FAKRA | ||||
Opomba o vmesnikih |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
Standardni | IEC 60068-2-14 Nb; IEC 60068-2-14 Na; IEC 60068-2-3 Db; IEC 60068-2-2; IEC 60068-2-27; ISO 16750-2; EN 45545-2; ECE R 118 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 105,85 |
---|---|
Vrsta montaže | nameščanje z vijaki; (M16 x 1,5) |
Mere [mm] | Ø 76 / L = 23 |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 5 |
Opombe
Opombe |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - WLAN / Bluetooth
Kabel: 2 m | |
Spojnik: FAKRA I |
diagrami in grafikoni
Funkdiagramm
|
|
---|
Funkdiagramm
|
|
---|