• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Antene
  4. Antene za diagnostiko in oddaljeno vzdrževanje
  5. EC3158

Kombinirana antena za navigacijo in radio

EC3158

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Kombinirana antena za navigacijo in radio

EC3158

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Električni podatki
Poraba toka [mA] < 24
Vmesniki
GNSS
Frekvenčni pas GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)
Opomba o vmesnikih
Obratovalna napetost: 3...5,5 V DC
Impedanca: 50 Ohm
Polarizacija: RHCP
vertikalno
LNA: 27 ± 1 dB
Rauschzahl: 2.2 dB
Mobilna omrežja
Frekvenčni pas 698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz
Opomba o vmesnikih
Impedanca: 50 Ohm
Polarizacija: Linear vertikalno
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...85
Zaščita IP 6K6
Mehanski podatki
Teža [g] 366
Vrsta montaže Gewinde
Mere [mm] 80 x 124 x 31
Materiali PC črn
Pritezni vrtilni moment [Nm] < 5
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - GPS
Kabel: 3 m
Spojnik: 1 x FAKRA
Električni priključek - GSM
Kabel: 3 m
Spojnik: 1 x FAKRA