- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Programski in komunikacijski kabel
- Programski in komunikacijski kabel
- EC9125
Povezovalni kabel USB
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
Povezovalni kabel USB
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
- Zanesljiva povezava zaslonov in dialognih modulov
- Z vtičnico USB za namestitev v krmilno ali upravljalno ploščo
- Za uporabo v premičnih strojih in vozilih
- Zaščitna kapica za vtičnico USB z visoko stopnjo zaščite
- Primerno za namestitev v krmilno omarico pri industrijskih vrstah uporabe
Območje uporabe
Posebna značilnost | napeljava z oklopom |
---|---|
Izvedba | za procesne in dialogne module PDM360 NG |
Uporaba | USB-doza za vgradnjo v upravljalno konzolo ali armaturo |
Pogoji okolja
Zaščita | IP 67 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 97,8 |
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: B |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 1,5 m, PVC, črn, Ø 5 mm, oklopljeno; prepleteno; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x USB, ravno |