• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli naprave za krmilne sisteme
  4. Priključni kabli naprave za krmilne sisteme
  5. EC9209

Priključni kabel s kontaktnim ohišjem

EC9209

BasicCable/N2//C1.1

Priključni kabel s kontaktnim ohišjem

EC9209

BasicCable/N2//C1.1

  • Za priključitev krmilnikov
  • Primerno za uporabo pri premičnih strojih
  • Mogoče je kodirati in odrezati na pravo velikost
  • Široko območje delovne temperature
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Izvedba za krmilnik BasicController, CAN2 N2, CR04xx
Mehanski podatki
Teža [g] 58,8
Opombe
Opombe
Rezistor za prekinitev vodila CAN (120 ohmov) je vgrajen v standardno ohišje s kontakti časovnika
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 1,5 m; 2 x 0,50 mm² + 2 x 0,75 mm²