mrežasta bazna postaja IoT s funkcijo Bluetooth
EIO404
BLUETOOTH MESH IOT BASE STATION
mrežasta bazna postaja IoT s funkcijo Bluetooth
EIO404
BLUETOOTH MESH IOT BASE STATION
- Branje in pisanje podatkov na priključeni napravi z IO-Linkom prek Bluetootha
- Enostaven dostop do senzorjev prek adapterja EIO344 in brezplačne aplikacije ifm moneo blue
- Uporablja se lahko z moneo Cloud (od različice 1.14) v kombinaciji z moneo edgeGateway AE2100 in moneo IIoT Core
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | |
---|---|---|
Uporaba | bazna postaja za adapterje Bluetooth. Podatke, ki jih zbirajo povezani adapterji, je mogoče pridobiti prek etherneta z uporabo IoT Core | |
Radijska odobritev za | EU/RED; Združeno kraljestvo; ZDA; Kanada; Japonska; Namibija; Singapur; Avstralija; Indija; Vietnam; Nova Zelandija; Indonezija; Malezija; Tajska; Ukrajina; Tajvan; Mehika; Argentina; Čile; Južna Koreja; Južna Afrika | |
Opomba glede radijske odobritve |
|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; (omejitev zaradi ES1 in PS2) |
---|---|
Nazivna napetost DC [V] | 24 |
Poraba toka [mA] | < 100 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | Ethernet; Bluetooth |
---|
Standardni prenos | BLE 5.0 |
---|---|
Frekvenčni pas | 2,4 GHZ |
Moč prenosa [mW] | 10; (10 dBm) |
Doseg | typ. 20 m |
Standardni prenos | 10Base-T; 100Base-TX | ||
---|---|---|---|
Stopnja prenosa | 10; 100 | ||
Zapisnik | MQTT JSON; IoT-Core | ||
Tovarniške nastavitve |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...80 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 184 | ||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 469,4 |
---|---|
Materiali | PBT; PC; nerjavno jeklo (1.4401 / 316); nerjavno jeklo (1.4567 / 304Cu); medenina; PU; PTFE; FKM |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|