- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- ENC01A
Priključni kabel z vtičnico
ENC01A
ADOGH040MSN0002H04/1G/1D
Priključni kabel z vtičnico
ENC01A
ADOGH040MSN0002H04/1G/1D
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
- Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti |
---|---|
Brez silikona | da |
Združljivo z lakom | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 30 DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Maks. vhodna moč [mW] | skupina II: 1000; skupina III: 1000 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 1 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Zaščita | IP 67; (pri uporabi zunaj Ex okolja: IP 68 / IP 69K) |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
Oznaka ATEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varnostne karakteristike
Maks. notranja kapacitivnost [nF] | 0,2 |
---|---|
Maks. notranji indukcijski upor [µH] | 4 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 101,8 |
---|---|
Mere [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 |
Materiali | ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, modro, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm |
---|