- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- ENC09A
Priključni kabel z vtičnico
ENC09A
ADOGH050MSN0010H05/1G/1D
Priključni kabel z vtičnico
ENC09A
ADOGH050MSN0010H05/1G/1D
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
- Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti |
---|---|
Brez silikona | da |
Združljivo z lakom | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 30 DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Maks. vhodna moč [mW] | skupina II: 1000; skupina III: 1000 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 1 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Zaščita | IP 67; (pri uporabi zunaj Ex okolja: IP 68 / IP 69K) |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
Oznaka ATEX | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C |
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C | |
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C | |
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C |
Varnostne karakteristike
Maks. notranja kapacitivnost [nF] | 1 |
---|---|
Maks. notranji indukcijski upor [µH] | 20 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 374,2 |
---|---|
Mere [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 |
Materiali | ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, modro, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm |
---|