• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Zagonski kabli
  5. EVC022

Priključni kabel

EVC022

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

Priključni kabel

EVC022

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

  • Odporno na olja in hladilna sredstva
  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
  • LED lučke so jasno vidne tudi pri močni svetlobi
Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«
  • ce
  • ukca
  • cul
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Izhodi
Električna izvedba PNP
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Opomba o temperaturi okolice
cULus: ...75
Temperatura okolja (premikanje) [°C] -25...90
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)
cULus: ...75
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] 20027
Mehanski podatki
Teža [g] 62,9
Mere [mm] 15,5 x 15,5 x 49,5
Material ulitega dela TPU
Material slepe matice medenina, ponikljano
Tesnilni material FKM
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 10 x premer kabla
Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
Ciklos upogibanja > 5 Mio.
Torzijska trdnost ± 180 °/m
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 2 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Opombe
Napotki Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm
Električni priključek
Priključek Kabel: 1 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črno transparentno; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm