Priključni kabel
EVC07A
VDOAH040VAT0002H04STAH040VAT
Priključni kabel
EVC07A
VDOAH040VAT0002H04STAH040VAT
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Odporno na olja in hladilna sredstva
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
Območje uporabe
Posebna značilnost | Brez halogenov; pozlačeni kontakti |
---|---|
Združljivo z lakom | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 2 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67; (pri uporabi zunaj Ex okolja: IP 68 / IP 69K) |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
---|---|
Oznaka ATEX |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 115,3 |
---|---|
Mere [mm] | 31 x 15,5 x 36,5 |
Materiali | ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 1,2...1,5 Nm |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 1,2...1,5 Nm |