• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičem
  5. EVC08A

Priključni kabel z vtičem

EVC08A

ASTAH040VAT0002H04/3G/2D

Priključni kabel z vtičem

EVC08A

ASTAH040VAT0002H04/3G/2D

  • Za uporabo v nevarnih območjih
  • Odporno na olja in hladilna sredstva
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
  • ce
  • ccc
  • ex
  • iec
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 60 AC/DC
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 2
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...60
Zaščita IP 67; (pri uporabi zunaj Ex okolja: IP 68 / IP 69K)
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Oznaka ATEX II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Mehanski podatki
Teža [g] 102,2
Materiali ohišje: TPU oranžno
Material slepe matice nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 1,2...1,5 Nm