• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Zagonski kabli
  5. EVC246

Priključni kabel

EVC246

VDOAH030MSS00,6H03STGF030MSS

Priključni kabel

EVC246

VDOAH030MSS00,6H03STGF030MSS

  • Odporno na olja in hladilna sredstva
  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
  • Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«
  • ce
  • ukca
  • cul
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 50 AC / < 60 DC
Zaščitni razred III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 3
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Opomba o temperaturi okolice
cULus: ...75
Temperatura okolja (premikanje) [°C] -25...90
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)
cULus: ...75
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanski podatki
Teža [g] 49,7
Mere [mm] 10 x 10 x 36
Materiali ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM
Material slepe matice medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 10 x premer kabla
Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
Ciklos upogibanja > 5 Mio.
Torzijska trdnost ± 180 °/m
Opombe
Napotki Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,3...0,5 Nm
Električni priključek
Priključek Kabel: 0,6 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm