Y priključni kabel
EVC438
YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS
Y priključni kabel
EVC438
YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS
- Odporno na olja in hladilna sredstva
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
- Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | -25...90 | |
Opomba o temperaturi okolice (premikanje) |
|
|
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanski podatki
Teža [g] | 168,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material ulitega dela | TPU | ||||||||
Material slepe matice | medenina, ponikljano | ||||||||
Tesnilni material | FKM | ||||||||
Število vrat v razdelilni omarici | 2 | ||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Napotki | Glejte tehnično opombo pod »Prenosi« |
---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm |
diagrami in grafikoni
|
|
---|