• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičnico
  5. EVC651

Priključni kabel z vtičnico

EVC651

ADOAH040MSS0015C04

Priključni kabel z vtičnico

EVC651

ADOAH040MSS0015C04

  • Odporno na olja in hladilna sredstva
  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
  • Trajno visoka zaščita pred motnjami EMC in pred motnjami šumnega polja
  • ce
  • ukca
  • cul
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 50 AC / < 60 DC
Zaščitni razred III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Opomba o temperaturi okolice
cULus: ...75
Temperatura okolja (premikanje) [°C] -25...90
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)
cULus: ...75
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanski podatki
Teža [g] 604,3
Mere [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materiali ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM
Material slepe matice medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 10 x premer kabla
Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
Ciklos upogibanja ≥ 2 Mio.
Torzijska trdnost ± 180 °/m
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 15 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm, oklopljeno; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon ni priključen