• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Zagonski kabli
  5. EVC688

Priključni kabel

EVC688

VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS

Priključni kabel

EVC688

VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS

  • Odporno na olja in hladilna sredstva
  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
  • Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 250 AC / < 300 DC
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Temperatura okolja (premikanje) [°C] -25...90
Skladiščna temperatura [°C] -25...55
Vlažnost pri skladiščenju [%] 10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom
1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanski podatki
Teža [g] 87,2
Materiali ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM
Material slepe matice medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 10 x premer kabla
Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
Ciklos upogibanja > 5 Mio.
Torzijska trdnost ± 180 °/m
Opombe
Napotki Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm
diagrami in grafikoni
značilna črta za znižanje
Znižanje Imax * 0,8 (DIN EN 60512-5-2)
X Temperatura okolice [°C]
Y Tok [A]