- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Zagonski kabli
- Zagonski kabli z možnostjo ožičenja za napajanje za terenske module
- EVC740
Priključni kabel
EVC740
VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP
Priključni kabel
EVC740
VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP
- Velik prečni prerez kabla za zmanjšanje padcev napetosti in prenos močnejših tokov
- Odporno na olja in hladilna sredstva
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
- Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | -25...90 | |
Skladiščna temperatura [°C] | -25...55 | |
Vlažnost pri skladiščenju [%] | 10...100 | |
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom |
|
|
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanski podatki
Teža [g] | 166,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mere [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Materiali | ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM | ||||||||
Material slepe matice | medenina, ponikljano | ||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm |
diagrami in grafikoni
značilna črta za znižanje
|
|
---|