• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Možnost konfiguracije
  4. Vtiči z možnostjo ožičenja
  5. EVC817

Vtič z možnostjo ožičenja

EVC817

SSTAH050MSSFKPG

Vtič z možnostjo ožičenja

EVC817

SSTAH050MSSFKPG

  • Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Izjemno učinkovita sprostitev kabla s pomočjo patentirane tehnologije tripotne kroglične sponke
  • Preprosto in hitro ožičenje s pomočjo navojnih priključkov
  • ce
  • ukca
  • cruus
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 60 AC/DC
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4; (...40 °C)
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Skladiščna temperatura [°C] -25...55
Vlažnost pri skladiščenju [%] 10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom
1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanski podatki
Teža [g] 34,4
Material ulitega dela PA 6.6
Material slepe matice medenina, ponikljano
Tesnilni material FKM
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
vijačne objemke: 0,25...1 mm²; Kabelski tulec: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA 6.6, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm; Upoštevajte maksimalno vrednost nasprotne enote!