Ethernetni priključni kabel
EVC931
VSTAN040MSS0001K04STGP040--S
Ethernetni priključni kabel
EVC931
VSTAN040MSS0001K04STGP040--S
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Tulec kabla, narejen iz ognjevarnega materiala brez halogenov
- Z robustnim spojnikom M12 za industrijski ethernet
- Velik razpon delovne temperature in visoka stopnja zaščite
- Dobra elektromagnetna združljivost zaradi oklopa kabla
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige |
---|---|
Izvedba | ethernetni kabel, D-kodiran |
Uporaba | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Uporaba v industriji/avtomatizacija tovarne |
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 1,5 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | -25...90 |
Zaščita | IP 65; IP 67; (vtič M12 / vtič RJ45: IP 20) |
Mehanski podatki
Teža [g] | 87,4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material ulitega dela | TPU / PC | ||||||||
Material slepe matice | medenina, ponikljano | ||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: D; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 1 m, PUR, Brez halogenov, zeleno, Ø 6,5 mm, oklopljeno; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x RJ45, ravno; Oblikovano telo: PC; Kontakti: pozlačeno |