- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičem za vodilo CAN
- EVC944
Priključni kabel z vtičem
EVC944
ASTGH050MSD0005C05
Priključni kabel z vtičem
EVC944
ASTGH050MSD0005C05
- Odporno na olja in hladilna sredstva
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Veliki preseki kablov za zmanjšanje padcev napetosti
- Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
- Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
Območje uporabe
Posebna značilnost | Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige |
---|---|
Uporaba | vodilo CAN |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...55 | |
Vlažnost pri skladiščenju [%] | 10...100 | |
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom |
|
|
Zaščita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanski podatki
Teža [g] | 495,45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mere [mm] | 15,5 x 15,5 x 51,5 | ||||||||
Material ulitega dela | PUR | ||||||||
Material slepe matice | medenina, ponikljano | ||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, vijolično, Ø 8,4 mm, oklopljeno; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm |
---|