- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico za vodilo CAN
- EVC959
Priključni kabel z vtičnico
EVC959
ADOAH050MSE0002C05
Priključni kabel z vtičnico
EVC959
ADOAH050MSE0002C05
- Odporno na olja in hladilna sredstva
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Velik prečni prerez kabla za zmanjšanje padca napetosti in prekinitev rezistorja za preprečevanje interferenc
- Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
- Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
Območje uporabe
Posebna značilnost | Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige |
---|---|
Uporaba | vodilo CAN |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 32 DC; (žici 4+5: 5 V) |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4; (žici 4+5: 0,05 A) |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanski podatki
Teža [g] | 215,45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mere [mm] | 38 x 15,5 x 31,5 | ||||||||
Material ulitega dela | TPU | ||||||||
Material slepe matice | medenina, ponikljano | ||||||||
Tesnilni material | FKM | ||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, vijolično, Ø 8,4 mm, oklopljeno; rdeče / črn: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + belo / modro: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + zaslon: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm |
---|