- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Zagonski kabli
- Zagonski kabli z možnostjo ožičenja za napajanje za terenske module
- EVCA28
Priključni kabel
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
Priključni kabel
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
- Velik prečni prerez kabla za zmanjšanje padcev napetosti in prenos močnejših tokov
- Odporno na olja in hladilna sredstva
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
- Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
---|---|
Izvedba | napajalni kabel, L-kodiran |
Uporaba | Industrijske aplikacije |
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 63 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 16 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...55 | |
Vlažnost pri skladiščenju [%] | 10...100 | |
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom |
|
|
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mehanski podatki
Teža [g] | 452 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material ulitega dela | TPU | ||||||||
Material slepe matice | medenina, ponikljano | ||||||||
Tesnilni material | FKM | ||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm |
Električni priključek - Priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, sivo, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm |