• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Zagonski kabli
  5. EVF118

Priključni kabel

EVF118

VDOAH040VAS0005P04STAH040VAS

Priključni kabel

EVF118

VDOAH040VAS0005P04STAH040VAS

  • Za uporabo v higieničnih in mokrih območjih v živilski industriji
  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Tulec kabla, narejen iz ognjevarnega materiala brez halogenov
  • Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
  • Velik razpon delovne temperature in visoka stopnja zaščite
  • ce
  • ukca
  • cul
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Uporaba higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 250 AC / < 300 DC
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...100
Opomba o temperaturi okolice
cULus: ...65 °C
Temperatura okolja (premikanje) [°C] 0...100
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)
cULus: ...65 °C
Skladiščna temperatura [°C] -25...55
Vlažnost pri skladiščenju [%] 10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom
1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanski podatki
Teža [g] 118,7
Mere [mm] 30,5 x 15,5 x 36,5
Material ulitega dela PP
Material slepe matice nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Tesnilni material EPDM
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 10 x premer kabla
Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
Ciklos upogibanja > 1 Mio.
Torzijska trdnost ± 180 °/m
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PP; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm
Električni priključek
Priključek Kabel: 5 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PP; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: EPDM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm